ETG 100 Posebno avtomatsko jeklo
| Št. materiala | - |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | ETG100 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Posebno avtomatsko jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,4–0,48 Si: 0,1–0,3 Mn: 1,35–1,65 P: ≤ 0,04 S: 0,24–0,33 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | ≥ 685 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 800–1100 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 6 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | pogojno primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | Izredno trdno, že oplemeniteno posebno jeklo, ni za uporabo kot material za vijake, primerljivo z 1.0762/44SMn28 |
| Glavne vrste uporabe | Motorne gredi in pogonske gredi |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.